Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Niederzugplatte GN920.2-36-32-M8

Expand Table
EN
1/5
ARTNR
L1 [mm]
L2 [mm]
Thread
D1
B [mm]
Type GA/GL min./max.
AGG [mm]
Type PR/RF min./max.
APR [mm]
Ø
D2 [mm]
~
H1 [mm]
H2 [mm]
Length max.
L3 [mm]
for wedge clamps GN 920.1
KSD [mm]
for wedge clamps GN 920.1
KSB [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
Customs Tariff Number
CTN
ROHS
1
2
3
4
5
6
7
GN920.2-25-32-M8
25
32
M8
21
39.5-44.5
34.5-39.5
18
27.5
4
7.5
M8
21
0.0600
84662020
YES
GN920.2-29-32-M8
29
32
M8
25
39.5-44.5
34.5-39.5
18
27.5
4
7.5
M8
25
0.0765
84662020
YES
GN920.2-36-32-M8
36
32
M8
32
39.5-44.5
34.5-39.5
18
27.5
4
7.5
M8
32
0.0835
84662020
YES
GN920.2-44-32-M8
44
32
M8
40
39.5-44.5
34.5-39.5
18
27.5
4
7.5
M8
40
0.0920
84662020
YES
GN920.2-44-32-M12
44
32
M12
40
40-45.5
40-45.5
23
38.0
5
11.5
M12
40
0.1560
84662020
YES
GN920.2-54-32-M8
54
32
M8
50
39.5-44.5
34.5-39.5
18
27.5
4
7.5
M8
50
0.0900
84662020
YES
GN920.2-54-32-M12
54
32
M12
50
40-45.5
40-45.5
23
38.0
5
11.5
M12
50
0.1698
84662020
YES
Comprimi la tabella (7 prodotti)
Numero d'ordineGN920.2-36-32-M8
ShorttextPull-down plates for wedge clamps GN 920.1
Ultime modifiche26.04.2023 09:05:11
Unità

Classificazioni

In base alla funzionalità

BYFUNC_CLOSING Chiusura
BYFUNC_ATTACHING Aggancio
BYFUNC_LOCKING Bloccaggio
BYFUNC_POSITIONING Posizionamento
BYFUNC_APPLYING Applicazione
BYFUNC_BALANCING Bilanciamento
BYFUNC_PINCHING Pizzicamento
BYFUNC_CLAMPING Serraggio

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-02-07-90 Elemento di serraggio, disp. serr. rapido (per pezzo di lav., non classif.)

ECLASS 10.1

21-02-07-90 Elemento di serraggio, disp. serr. rapido (per pezzo di lav., non classif.)

ECLASS 10.0.1

21-02-07-90 Elemento di serraggio, disp. serr. rapido (per pezzo di lav., non classif.)

ECLASS 9.1

21-02-07-90 Elemento di serraggio, disp. serr. rapido (per pezzo di lav., non classif.)

ECLASS 9.0

21-02-07-90 Clamping element, quick change (unspecified)

ECLASS 8.1

21-02-07-90 Clamping element, quick change (unspecified)

ECLASS 8.0

21-02-07-90 Clamping element, quick change (unspecified)

ECLASS 7.1

21-02-07-90 Clamping element, quick change (unclassified)

ECLASS 7.0

21-02-07-90 Clamping element, quick change (unclassified)

ECLASS 6.2

21-02-07-90 Clamping element, quick change (unclassified)

ECLASS 6.1

21-02-07-90 Clamping element, quick change (unclassified)

ECLASS 6.0

21-02-07-90 Clamping element, quick change (unclassified)

ECLASS 5.1

21-02-07-90 elemento di serraggio, disp. serr. rapido (per pezzo di lav., non classif.)